iglidur® H, flange bearing, mm - HFM

Didelis atsparumas temperatūrai ir cheminėms medžiagoms

iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
1 nuo 2
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: HFM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® H
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Aukšta temperatūra ir atsparumas cheminėms medžiagoms
iglidur® H yra pluoštu sustiprinta termoplastinė medžiaga, kuri buvo specialiai sukurta naudoti didelės drėgmės sąlygomis arba po vandeniu. Įvorės, pagamintos iš iglidur® H, gali būti naudojamos visiškai be tepimo; drėgnose aplinkose aplinkinė terpė veikia kaip papildomas tepimas. Tinka temperatūrai iki +200 °C. Labai mažas trinties koeficientas, kai naudojamas su užgrūdintais velenais.

Tipiškos taikymo sritys

Gėrimų pramonė
Medicininė technologija
Jūrinė pramonė
Laivų statyba

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Povandeninėms aplikacijoms
  • Kai reikalingas atsparumas aukštai temperatūrai
  • Didelėms mechaninėms apkrovoms
  • Taikymams, besiliečiantiems su cheminėmis medžiagomis
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation