1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: RFM-0507-05
- Medžiaga: iglidur® R
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Low-cost material for high-volume production
„iglidur® R“ | Ekonomiška medžiaga, maži trinties koeficientai
Kuriant „iglidur® R“ kaip įvorių medžiagą, daugiausia dėmesio buvo skiriama dideliam našumui ir labai mažai kainai. Ypač sauso veikimo sąlygomis buvo siekiama mažo trinties koeficiento ir mažo nusidėvėjimo. Įvorės, pagamintos iš iglidur® R, yra palaikomos kietųjų tepalų derinio. Medžiaga be PTFE ir silicio pasiekia ypač žemą trinties koeficientą sausuoju režimu ir veikia iš esmės be prilipimo-slydimo efektų.
Tipiškos taikymo sritys
Modelių kūrimas
Baldų / pramoninis dizainas
Sportas ir fizinis aktyvumas
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Kuriant „iglidur® R“ kaip įvorių medžiagą, daugiausia dėmesio buvo skiriama dideliam našumui ir labai mažai kainai. Ypač sauso veikimo sąlygomis buvo siekiama mažo trinties koeficiento ir mažo nusidėvėjimo. Įvorės, pagamintos iš iglidur® R, yra palaikomos kietųjų tepalų derinio. Medžiaga be PTFE ir silicio pasiekia ypač žemą trinties koeficientą sausuoju režimu ir veikia iš esmės be prilipimo-slydimo efektų.
Tipiškos taikymo sritys
Modelių kūrimas
Baldų / pramoninis dizainas
Sportas ir fizinis aktyvumas
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?