iglidur® X, flange bearing, mm - XFM

Chemijos ir temperatūros specialistas, iki 150 MPa statinis

iglidur® X, flange bearing, mm - XFM
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM drawing
1 nuo 2
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM
iglidur® X, flange bearing, mm - XFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: XFM-020406-03
  • Medžiaga: iglidur® X
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® X | Cheminių medžiagų ir temperatūros ekspertas, stabilus iki 150 MPa
„iglidur® X“ suprojektuotas didesniam greičiui nei kiti „iglidur®“ guoliai dėl didelio atsparumo temperatūrai, kartu su didele kompresine jėga ir atsparumu cheminėms medžiagoms.

Pritaikymo sritys

Gėrimų pramonė
Medienos pramonė
Plastiko apdirbimo staklės
Aviacija
Švarios patalpos

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

   
Kada jį naudoti?
  • Slėgio apkrovai iki 150MPa
  • Tiesioginiam judėjimui su nerūdijančiu plienu aukštoje temperatūroje
  • Universalus atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Atsparumas temperatūrai nuo -100 °C iki +250 °C (trumpalaikis – iki +315 °C)
  • Dėl ypač mažos drėgmės absorbcijos
  • Dideliam atsparumui dilimui visame temperatūros diapazone
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation