iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM

Ypač ilgas tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis

iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
1 nuo 2
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM
iglidur® Z, flange bearing, mm - ZFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ZFM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Iš iglidur® Z medžiagos pagamintoms dalims taikomi eksporto apribojimai. Atitinkama forma jums bus išsiųsta gavus jūsų užsakymą.
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
„iglidur® Z“ | Ilgiausias tarnavimo laikas ekstremaliomis sąlygomis – Dėvėjimuisi ir smūgiams atsparūs netgi esant didelėms apkrovoms ir temperatūrai
Didžiausia kompresinė jėga, derinama su dideliu elastingumu, padeda „iglidur® Z“ guoliams pasiekti išskirtinių specifikacijų, susijusių su minkštais velenais, ribinėmis apkrovomis ir smūgiais. Guoliai taip pat tinka esant temperatūrai iki +250 °C.

Tipinės taikymo sritys

Statybos mašinos
Stiklo pramonė
Aviacija
Staklės
Tekstilės pramonė

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Ilgalaikei temperatūrai iki +250 °C arba trumpalaikei – iki +310 °C.
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui, ypač esant didelėms radialinėms apkrovoms
  • Dideliam paviršiaus greičiui
  • Dėl kampinės apkrovos kartu su dideliu paviršiaus slėgiu
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation