1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: ESM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® E
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E ypač pasižymi ilgu tarnavimo laiku, derinant su aliuminio velenais. Ypač tiesiniuose ir švytuokliniuose judėjimo profiliuose, iglidur E pasižymi ypač geromis trinties savybėmis.
Ar nesate tikri, ar tinka?