1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: GSM-0103-02
- Medžiaga: iglidur® G
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Puikus trinties koeficientas
- Atsparus kampinei apkrovai
- Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
- Ypač atsparūs purvui ir dulkėms
- Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
- Lietas pagal DIN EN ISO 846
- Rūko elgsena pagal DIN 75201-B reikalavimus
iglidur® G | Universalus
iglidur® G įvorės padengia plačiausią įvairių reikalavimų spektrą. Todėl ši medžiaga pagrįstai vadinama universalia. Tipiškos taikymo sritys apima vidutines ir dideles apkrovas, vidutinius paviršiaus greičius ir vidutines temperatūras. „iglidur® G“ yra universaliausia iš „iglidur®“ medžiagų. Jis puikiai veikia visose techninėse srityse ir yra klasikinis universalas, visų pirma, atsižvelgiant į bendras, mechanines, šilumines ir tribologines specifikacijas.
Tipiškos pritaikymo sritys
Žemės ūkis
Automobilių pramonė
Statybos technika
Staklės
Sportas ir fitnesas
Daugiau pritaikymo pavyzdžių galite rasti čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
iglidur® G įvorės padengia plačiausią įvairių reikalavimų spektrą. Todėl ši medžiaga pagrįstai vadinama universalia. Tipiškos taikymo sritys apima vidutines ir dideles apkrovas, vidutinius paviršiaus greičius ir vidutines temperatūras. „iglidur® G“ yra universaliausia iš „iglidur®“ medžiagų. Jis puikiai veikia visose techninėse srityse ir yra klasikinis universalas, visų pirma, atsižvelgiant į bendras, mechanines, šilumines ir tribologines specifikacijas.
Tipiškos pritaikymo sritys
Žemės ūkis
Automobilių pramonė
Statybos technika
Staklės
Sportas ir fitnesas
Daugiau pritaikymo pavyzdžių galite rasti čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?