iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM

The versatile endurance runner, highly resistant to wear on (nearly) all shafts with very low coefficients of friction

iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
1 nuo 2
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM
iglidur® J, sleeve bearing, mm - JSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JSM-0104-02
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 1.5 mm
    • d2 4 mm
    • b1 2 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
„iglidur® J“ | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ įvorės pasižymi mažiausiais trinties koeficientais sausajame veikime ir labai maža strigimo-slydimo tendencija. Kai didžiausias rekomenduojamas paviršiaus slėgis yra 35 MPa, iglidur® J įvorės nėra tinka ekstremalioms apkrovoms.

Tipiškos pritaikymo sritys

Prekybos mašinos
Spausdinimo pramonė
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Dideliems greičiams
  • Kai reikalingas didžiausias atsparumas dilimui esant žemai ar vidutinei apkrovai.
  • Maža trintis su įvairiais velenais
  • Kai reikalaujamas mažas trinties koeficientas esant sausam veikimui
  • Skirta vibracijos slopinimui
  • Kai reikalingas geras atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Geriausiam veikimui su minkštomis veleno medžiagomis
  • Maža drėgmės absorbcija
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation