igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 2
Vidinis aukštis [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
10 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
16 mm
lenkimo radiusas [R]
45 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
3,53 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai24,71 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : D1.17.16/16.045.024,71 EUR
Server rack cable guide draw-e-chain | Inner height: 17mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotD1.17.16/16.045.01645