igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
14.4 mm
Max. cable diameter
12.5 mm

Atidarymo principas
Atidaromas išilgai išorinio spindulio
Vidinis plotis [Bi]
10 mm
lenkimo radiusas [R]
28 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimas
mm
Bendra kaina
0,60 EUR / grandinės narelisplius PVM ir pristatymo mokesčiai30,00 EUR
ready for shipping in 24-48 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : E2.15.10.028.030,00 EUR
Energy chain series E2.15 | Openable from both sides along the outer radius | Inner height: 14.4mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE2.15.10.028.01028