igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vidinis aukštis [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Atidarymo principas
Galima atidaryti išilgai vidinio ir išorinio radiuso
Vidinis plotis [Bi]
55 mm
lenkimo radiusas [R]
550 mm
Straipsnio struktūra ir kainos skaičiavimas
Išcentrinis padavimasinfo
info
Bendra kaina
plius PVM ir pristatymo mokesčiaiKaina pagal užklausimą
ready for shipping in 72 hours
dalių sąrašas
(1)apsauginiai vikšrai
Artikulas. : 14140.055.550.0Kaina pagal užklausimą
Energy chain series 14140 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmPritaikymas
igus-icon-checkbe palaikymo
slydimas
vertikalus kabėjimas
energy chain
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550