iglidur® A180, guolis su flanšu, mm - A180FM

FDA reikalavimus atitinkantis universalas

iglidur® A180, guolis su flanšu, mm - A180FM
iglidur® A180, guolis su flanšu, mm - A180FM drawing
1 nuo 2
iglidur® A180, guolis su flanšu, mm - A180FM
iglidur® A180, guolis su flanšu, mm - A180FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: A180FM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® A180
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • atitinka FDA reikalavimus
  • Atitinka ES 10/2011
„iglidur® A180“ | Atitinka FDA reikalavimus universalus guolis
„iglidur® A180“ guoliai yra tinkami tiesioginiam sąlyčiui su maistu. Todėl jie yra idealus sprendimas mašinų guoliavietėms maisto ir pakavimo pramonėje, medicininės įrangos gamyboje, mažuose buitiniuose prietaisuose ir t. t. Net ir ten, kur šlapias valymas arba su procesu susijęs sąlytis su drėgnomis terpėmis yra įprastas, iglidur® A180 pasižymi minimaliu drėgmės sugėrimu.

Tipinės taikymo sritys

Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija

Daugiau galimų pritaikymo būdų rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai guoliai tiesiogiai liečiasi su maistu
  • Kai reikalaujama FDA atitiktis
  • Kai reikalingas žemas triukšmo lygis
  • Kai maža drėgmės absorbcija yra esminė
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte jums tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
„iglidur®“ guolių montavimo aukštis ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Drėgmės absorbcija ir terminis plėtimasis yra lemiami medžiagai. Įvorės su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojamos su mažu guolio laisvumu. Sienelės storiui taikoma: Kuo storesni guoliai, tuo didesnis turi būti guolio laisvumas.
Bandymo procedūra

Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo su atitinkama leistina nuokrypa nustatomas tik įspaudus į korpuso angą. Įpresuojamas įtempimas gali siekti iki 2% vidinis skersmuo. Tai užtikrina saugų guolių įpresavimą. Tokiu būdu korpuse patikimai išvengiami ašiniai arba radialiniai poslinkiai.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?