iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM

The universal bearing for food contact

iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM drawing
1 nuo 2
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM
iglidur® A181, flanged bearing, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: A181FM-0608-04
  • Medžiaga: iglidur® A181
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Low humidity absorption
  • High media resistance
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impact
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant
iglidur® A181 | Universalus guolis maisto pramonės įrenginiams
iglidur® A181 atitinka tiek FDA, tiek ir 10/2011 EB reikalavimus. Mėlyna spalva taip pat palengvina „optinį aptinkamumą“, dažnai reikalingą maisto pramonėje. Nors „iglidur®“ A181 yra tiesiogiai palyginamas su „iglidur®“ A180 pagal mechanines savybes, atsparumą temperatūrai ir aplinkos poveikiui, daugeliu atvejų „iglidur®“ A181 pasižymi dar didesniu atsparumu dilimui.

Tipinės taikymo sritys

Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija

Daugiau galimų pritaikymo būdų rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalaujama FDA atitiktis
  • Kai reikalinga 10/2011 EB reikalavimus atitinkanti medžiaga
  • Kai reikalinga universali medžiaga, tinkama tiesioginiam sąlyčiui su maistu
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte jums tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
„iglidur®“ guolių montavimo aukštis ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Drėgmės absorbcija ir terminis plėtimasis yra lemiami medžiagai. Įvorės su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojamos su mažu guolio laisvumu. Sienelės storiui taikoma: Kuo storesni guoliai, tuo didesnis turi būti guolio laisvumas.
Bandymo procedūra

Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo su atitinkama leistina nuokrypa nustatomas tik įspaudus į korpuso angą. Įpresuojamas įtempimas gali siekti iki 2% vidinis skersmuo. Tai užtikrina saugų guolių įpresavimą. Tokiu būdu korpuse patikimai išvengiami ašiniai arba radialiniai poslinkiai.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?