chainflex® motor cable CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Slėgiu ekstruduotas be halogenų TPE mišinys 2. Didelio atsparumo lenkimui pintas varinis ekranas 3. Slėgiu ekstruduotas TPE mišinys 4. Didelio atsparumo lenkimui specialus konduktorius
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 nuo 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Slėgiu ekstruduotas be halogenų TPE mišinys 2. Didelio atsparumo lenkimui pintas varinis ekranas 3. Slėgiu ekstruduotas TPE mišinys 4. Didelio atsparumo lenkimui specialus konduktorius
CF310.UL.25.01 video
  • For extremely heavy duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • UV resistance: High
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2.5)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Saulius Vaitkevicius
Saulius Vaitkevicius+370 64029199Write e-mail

Shipping and consultation