iglidur® Q, guolis su flanšu, mm - QFM

Didelėms apkrovoms – dėvėjimuisi atsparus įvairiems velenams

iglidur® Q, guolis su flanšu, mm - QFM
iglidur® Q, guolis su flanšu, mm - QFM drawing
1 nuo 2
iglidur® Q, guolis su flanšu, mm - QFM
iglidur® Q, guolis su flanšu, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: QFM-0608-03
  • Medžiaga: iglidur® Q
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Tinka dideliems greičiams
  • Puikus trinties koeficientas
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
iglidur® Q | Didelėms apkrovoms – Dėvėjimuisi atsparūs daugeliui velenų
„iglidur® Q“ guoliai buvo sukurti ypač ekstremalioms apkrovoms. Esant didelėms apkrovoms, „iglidur® Q“ yra viena iš „iglidur®“ medžiagų, pasižyminčių geriausiu atsparumu dilimui.
Nuo 25MPa radialinės apkrovos net ir dilimui atsparios iglidur® W300 įvorės nebepakanka. Į medžiagą integruoti specialūs kieti tepalai užtikrina priežiūros nereikalaujantį sausą veikimą esant bet kokiai apkrovai.

Tipiškos taikymo sritys

Žemės ūkis
Statybos mašinos
Viešojo transporto inžinerija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Švytuoklinėms aplikacijoms
  • Ypač geram atsparumui dilimui, ypač esant ekstremalioms apkrovoms.
  • Ypatingai didelėms p x v vertėms
  • Kai reikalingi purvui atsparūs guoliai
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtravimo parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesnis turi būti laisvumas.
Bandymų metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamasis guolis. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Taigi ašiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?