iglidur® F, flanšinis guolis, mm - FFM

Elektrai laidus, labai atsparus spaudimui

iglidur® F, flanšinis guolis, mm - FFM
iglidur® F, flanšinis guolis, mm - FFM drawing
1 nuo 2
iglidur® F, flanšinis guolis, mm - FFM
iglidur® F, flanšinis guolis, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: FFM-0405-04
  • Medžiaga: iglidur® F
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • elektrinis laidumas
iglidur® F | Elektrinis laidumas, itin atsparūs apkrovai
Didžiausias standumas ir kietumas, be to, ypač laidūs: kai kalbama apie įvorių elektrinį laidumą, t. y. ypač tose srityse, kuriose negali atsirasti elektrostatinis krūvis, iglidur® F yra teisingas pasirinkimas. Be to, „iglidur®“ F įvorės yra itin atsparios apkrovai. Kambario temperatūroje juos galima statiškaI apkrauti iki 105 MPa.

Tipiškos pritaikymo sritys

Automobilių pramonė
Tekstilės pramonė

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kada guolis turėtų būti elektrinis laidumas
  • Didelėms statinėms apkrovoms
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h