1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: F2FM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® F2
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
- elektrinis laidumas
iglidur® F2 | tinkamas ESD, dėvėjimuisi atsparus ir išsklaidantis
iglidur® F2 padeda išvengti elektrostatinės įkrovos. Geras atsparumas terpėms ir temperatūrai, tinka net drėgnomis sąlygomis dėl mažo drėgmės sugėrimo ir gerų universalių nusidėvėjimo parametrų plačiame pritaikymo diapazone.
Tipinės taikymo sritys
Staklės
Robotika
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
iglidur® F2 padeda išvengti elektrostatinės įkrovos. Geras atsparumas terpėms ir temperatūrai, tinka net drėgnomis sąlygomis dėl mažo drėgmės sugėrimo ir gerų universalių nusidėvėjimo parametrų plačiame pritaikymo diapazone.
Tipinės taikymo sritys
Staklės
Robotika
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?