1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: GV0FM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® GV0
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
- Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
- Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | V0 klasė pagal UL94, universali
iglidur® GV0 yra pirmoji iglidur® medžiaga su V0 klase pagal UL94, skirta universaliems pritaikymams įprastame temperatūros diapazone. Jis yra skirtas naudoti aukštus priešgaisrinės saugos reikalavimus keliančiose srityse (transporto priemonių salonai, aviacija, pastatų inžinerinės sistemos ir pan.). Visos kitos „iglidur®“ medžiagos, turinčios V0 klasifikaciją, priklauso aukštos temperatūros segmentui. Bendrosios mechaninės ir terminės specifikacijos iš esmės yra panašios į universalią „iglidur® G“.
Tipinės taikymo sritys
Pramonės sprendimai
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojamosios įvorės. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
iglidur® GV0 yra pirmoji iglidur® medžiaga su V0 klase pagal UL94, skirta universaliems pritaikymams įprastame temperatūros diapazone. Jis yra skirtas naudoti aukštus priešgaisrinės saugos reikalavimus keliančiose srityse (transporto priemonių salonai, aviacija, pastatų inžinerinės sistemos ir pan.). Visos kitos „iglidur®“ medžiagos, turinčios V0 klasifikaciją, priklauso aukštos temperatūros segmentui. Bendrosios mechaninės ir terminės specifikacijos iš esmės yra panašios į universalią „iglidur® G“.
Tipinės taikymo sritys
- Keleivių sėdynės
- Liftams
- Eskalatoriai
- Jungiklių spintos
- Vyriai
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojamosios įvorės. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?