iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm

Mažas trinties koeficientas ir trintis

iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm
iglidur® K230, double flange bearing, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: K230CM-05-02
  • Medžiaga: iglidur® K230
  • Forma: Įsigyti clip bearing
  • Matmenys:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Low moisture absorption
  • High temperature resistance
  • High chemical resistance
  • Corrosion-resistant
Šie įspaudžiamieji guoliai yra pagaminti iš dėvėjimuisi atsparių iglidur® aukštos kokybės polimerų ir yra specialiai sukurti velenams montuoti į skardos lapus.
Su šia specialia įspaudžiamojo guolio konstrukcija naudojamas centravimo kaištis, leidžiantis įdėjimą į mažiau tikslias skyles ir korpusus. Naujoji iglidur® K230 medžiaga užtikrina mažesnę drėgmės absorbciją ir dar didesnį lankstumą, palyginti su iglidur® M250 įspaudžiamaisiais guoliais.
 
Taikymo sritys:
automobilių pramonė, mechanikos inžinerija, baldų dizainas, aviacija, geležinkelių technologija
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation