iglidur® E7, slydimo guolis, mm - E7SM

Slydimo guolių medžiaga, skirta švytuokliniam judėjimui

iglidur® E7, slydimo guolis, mm - E7SM
iglidur® E7, slydimo guolis, mm - E7SM drawing
1 nuo 2
iglidur® E7, slydimo guolis, mm - E7SM
iglidur® E7, slydimo guolis, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: E7SM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® E7
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
Pirmą kartą medžiaga E7, gerai žinoma iš „drylin®“ linijinės technologijos, taip pat yra prieinama kaip įvorė, turinti platų matmenų asortimentą. Iš naujos medžiagos pagaminti guoliai pasižymi puikiu trinties koeficientu ir maža trintimi esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms.
 
Taikymo sritys:
pakavimo mašinos, tekstilės mašinos, baldų gamyba
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h