iglidur® E7, slydimo guolis su flanšu, mm - E7FM

Slydimo guolių medžiaga, skirta švytuokliniam judėjimui

iglidur® E7, slydimo guolis su flanšu, mm - E7FM
iglidur® E7, slydimo guolis su flanšu, mm - E7FM drawing
1 nuo 2
iglidur® E7, slydimo guolis su flanšu, mm - E7FM
iglidur® E7, slydimo guolis su flanšu, mm - E7FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: E7FM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® E7
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
For the first time, the material E7, well-known from drylin® linear technology, is also available as a plain bearing with a wide range of dimensions. Bearings made of the new material offer excellent coefficient of friction and wear with low to medium loads.
 
Application areas:
packaging machines, textile machines, furniture design
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h