1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: J3SM-0304-05
- Medžiaga: iglidur® J3
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Naujas ilgam veikimui: specialistas švytuoklinėms apkrovoms
iglidur® J3 yra medžiaga, pasižyminti pagerintu atsparumu dilimui esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms bei dideliam greičiui. Tarnavimo laikas yra iki 300 % didesnis nei iglidur® J, patikrintos geriausios ilgam veikimui skirtos medžiagos.
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaudos pramonė
Gėrimų pramonė
Stiklo pramonė
Aviacija
Čia rasite daugiau taikymo galimybių:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
iglidur® J3 yra medžiaga, pasižyminti pagerintu atsparumu dilimui esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms bei dideliam greičiui. Tarnavimo laikas yra iki 300 % didesnis nei iglidur® J, patikrintos geriausios ilgam veikimui skirtos medžiagos.
Tipinės taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaudos pramonė
Gėrimų pramonė
Stiklo pramonė
Aviacija
Čia rasite daugiau taikymo galimybių:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?