1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: J3BSM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® J3B
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
- Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
- Puikūs trinties koeficientai
- Maža drėgmės absorbcija
- Geras atsparumas dilimui po vandeniu
- Didelis atsparumas terpėms
- Atsparus kampinei apkrovai
- Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
- Atsparūs purvui ir dulkėms
Pasiteisinusi ilgaamžė medžiaga „iglidur® J3“ dabar taip pat tiekiama juodos spalvos. Ilgam veikimui skirtas gaminys yra specializuotas švytuoklinėms ir pulsuojančioms apkrovoms, taip pat atsparus terpėms.
Tipinės taikymo sritys:
baldų technologijos, sporto ir laisvalaikio įranga, dviračių technika
Tipinės taikymo sritys:
baldų technologijos, sporto ir laisvalaikio įranga, dviračių technika
Ar nesate tikri, ar tinka?