1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: J3BFM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® J3B
- Forma: Shop flanged bearings
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
Pasiteisinusi ilgaamžė medžiaga „iglidur® J3“ dabar taip pat tiekiama juodos spalvos. Ilgam veikimui skirtas gaminys yra specializuotas švytuoklinėms ir pulsuojančioms apkrovoms, taip pat atsparus terpėms.
Tipinės taikymo sritys:
baldų technologijos, sporto ir laisvalaikio įranga, dviračių technika
Tipinės taikymo sritys:
baldų technologijos, sporto ir laisvalaikio įranga, dviračių technika
Ar nesate tikri, ar tinka?