1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: AX500FM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® AX500
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Dėvėjimuisi atspari, aukštatemperatūrinė medžiaga
- Atitinka ES 10/2011 reikalavimus
- elektrinis laidumas
- Tinka aukštai darbinei temperatūrai
„iglidur® AX500“ | Laidžioji medžiaga, skirta aukštai temperatūrai ir sąlyčiui su maistu
Tipiškos taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija
Čia galite rasti daugiau programų:
Pramonės sprendimai
Leistini nuokrypiai ir matavimo sistema
Iglidur® įvorių montavimo matmenys ir leistini nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Testavimo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ plokštieji guoliai yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
- Atitinka ES reglamentą 10/2011 EB
- Atsparus temperatūrai nuo -100 °C iki +250 °C
- Didelis atsparumas cheminėms medžiagoms
- Tepimo ir priežiūros nereikalaujantis
- Standartinis asortimentas iš sandėlio
Tipiškos taikymo sritys
Gėrimų pramonė
Maisto pramonė
Medicinos technologija
Čia galite rasti daugiau programų:
Pramonės sprendimai
Leistini nuokrypiai ir matavimo sistema
Iglidur® įvorių montavimo matmenys ir leistini nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Testavimo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ plokštieji guoliai yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?