xirodur® B180 | Universalus su J3 separatoriumi
Didelis greitis lemia dideles rutuliukų išcentrines jėgas guolyje. Tai įgreitina rutulius į išorę. Narvelio medžiagai reikalingas tam tikras stabilumas, priešingu atveju narvelio kišenės išsiplėstų, suteikdamos rutuliukams daugiau laisvumo ir judėjimo laisvės . Jei rutuliukai nebegali išlaikyti teisingos padėties, atsiranda didesnė trintis ir guolis sugenda anksčiau nei tikėtasi. Be to, armuojančiųjų medžiagų, kurios padidina narvelio medžiagos stiprumą, tarp rutuliukų ir narvelio atsiranda slydimo trintis. Kietieji tepalai pagerina slydimo savybes. Štai kodėl narveliams naudojame „iglidur®“ medžiagas. Juose yra priedų, kurie pagerina stabilumą ir slidimo savybes.
tipinės taikymo sritys:
- Aušinimo ventiliatoriai
- Ventiliatoriai
- Siurbliai

Technologijos aukštyn:
- Tarnavimo laikas iki 21 kartų ilgesnis nei standartinio B180 universalaus rutulinio guolio

Sumažėję kaštai:
- Ilgesni priežiūros intervalai

įrodymas:

tvarumas:
- Ekologiškas, nereikia papildomų tepalų.
- „igus®“ palaiko žiedinę plastikų ekonomiką ir investuoja į cheminį perdirbimą. Daugiau rasite čia: igus.eu/tvarumas
Kada jį naudoti?
- Kai man reikia ekonomiško universalaus
- Jei naudojimo temperatūra yra nuo -40 °C iki +80 °C
- Kai aplikacija yra po vandeniu
Kada jo negalima naudoti?
- Jei naudojimo temperatūra nuolat yra žemesnė nei -40 °C arba aukštesnė nei +80 °C ▷ xirodur® A500
- Kai reikalingas didelis atsparumas cheminėms medžiagoms iki +60 °C temperatūros ▷ „xirodur® C160“
- Jei reikalingas antistatinis laidumas ▷ xirodur® F180
- Jei medžiaga turi atitikti USP Class VI ir DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Tolerancijos ir matavimo sistema:
Vidinių ir išorinių skersmenų nuokrypiai priklauso nuo montavimo dydžio. Tai dažnai yra apie ±0,05 mm nuo vardinio dydžio. Guolių žiedai dažniausiai yra liejami įpurškimo būdu ir natūraliai turi tam tikrą ovalumą. Todėl slankmatis naudojamas matuoti 90° kampu nuo įpurškimo taško (jei yra) per visą guolio plotį. Matmenys ir leistinos nuokrypos suprojektuoti taip, kad naudojant H7 laikiklį ir h6 veleną, rankomis būtų užtikrintas lengvas įpresuojamasis sujungimas. Papildomas centravimo kaištis, naudojant užfiksuojantįjį žiedą (velenui) ir fiksavimo žiedą (korpusui), rekomenduojamas siekiant išvengti ašinio poslinkio.

Montavimo rekomendacija:

1. Korpusas (nuokrypis H7)
2. Priekis (matomi rutuliniai guoliai)
3. Galinė pusė (separatorius matomas)
4. Įpresuokite rutulinį guolį, pirmiausia priekine puse
5. Įstatykite veleną (tolerancija h6) su nuolaja
6. Turi būti numatytas centravimo kaištis