1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: TX3SM-2025-20
- Medžiaga: igutex® TX3
- Forma: Pirkti slydimo guolius
- Matmenys:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: pažeidimai
- tarnavimo laikas:
- Lowest wear rates under extreme dry running conditions
- No lubrication and maintenance
- Tested in the igus test laboratory up to 130 MPa and 0.01 m/s swiveling
- Long service life due to low wear, no additional lubrication required
igutex® TX3 | Pluoštinio kompozito Įvorė, skirta didelėms apkrovoms
Žemės ūkio ir statybos įrenginiams ypač reikalingas maksimalus tarnavimo laikas ir eksploatacinis patikimumas. „igutex® TX3“ yra sukurtas taip, kad būtų be tepalo. Todėl išvengiama įrenginių prastovos dėl nepakankamo tepimo. Tai sumažina išlaidas ir yra naudinga aplinkai.
Ar nesate tikri, ar tinka?