iglidur® R, sleeve bearing, imperial - RSI

Low-cost material, low wear

iglidur® R, sleeve bearing, imperial - RSI
iglidur® R, sleeve bearing, imperial - RSI drawing
1 nuo 2
iglidur® R, sleeve bearing, imperial - RSI
iglidur® R, sleeve bearing, imperial - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: RSI-0305-04
  • Medžiaga: iglidur® R
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.25 in
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Low-cost material for high-volume production
„iglidur® R“ | Pigios medžiagos, maži trinties koeficientai

Kuriant „iglidur® R“ kaip įvorių medžiagą, daugiausia dėmesio buvo skiriama dideliam našumui ir labai žemai kainai. Ypač sauso veikimo sąlygomis buvo siekiama mažo trinties koeficiento ir mažo nusidėvėjimo. Įvorės, pagamintos iš iglidur® R, yra palaikomos kietųjų tepalų derinio. Medžiaga be PTFE ir silicio pasiekia ypač žemą trinties koeficientą sausuoju režimu ir veikia iš esmės be prilipimo-slydimo efektų.

Tipiškos taikymo sritys

Modelių kūrimas
Baldų / pramoninis dizainas
Sportas ir fizinis aktyvumas

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant mažoms apkrovoms
  • Ieškant labai ekonomiško guolio
  • Kai reikalingi labai maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
  • Kai atsiranda kampinės apkrovos
  • Kai ieškote mažos vandens absorbcijos
  • Kai PTFE ir silikonas neleidžiami jūsų aplikacijoje
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h