iglidur® M250, dviejų dalių guolis, MYM, mm

Paprastas montavimas

iglidur® M250, dviejų dalių guolis, MYM, mm
iglidur® M250, dviejų dalių guolis, MYM, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® M250, dviejų dalių guolis, MYM, mm
iglidur® M250, dviejų dalių guolis, MYM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: MYM-04-04
  • Medžiaga: iglidur® M250
  • Forma: Pirkti dviejų dalių guolius
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • b1 4 mm
    • d3 7 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
Mažas guolio laisvumas, labai tikslus, lengvas surinkimas per integruotą išpjovą, medžiaga: iglidur® M250, priežiūros nereikalaujantis ir nuspėjamas tarnavimo laikas.
Lengvai montuojamas „clips2“ guolis, pagamintas iš mūsų patikrintos „iglidur® M250“ medžiagos. Plyšys kompensuoja montavimo nuokrypius, leidžia nedidelį guolio laisvumą ir užtikrina lengvą surinkimą.
Ar nesate tikri, ar tinka?