iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MDM, mm

Įspauskite, paruošta!

iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MDM, mm
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MDM, mm drawing
1 nuo 2
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MDM, mm
iglidur® M250, Dvigubo flanšo guolis, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: MDM-1213-06
  • Medžiaga: iglidur® M250
  • Forma: Pirkti įspaudžiamus dvigubo flanšo guolius
  • Matmenys:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
Įspaudžiamas dvigubo flanšo guolis su simetriniu flanšu. Didelis antrasis flanšas leidžia guoliui sugerti didesnes ašines jėgas ir užtikrina jo ašinį tvirtinimą net esant laisvai toleruojamiems tvirtinimams.
Įspaudžiamas dvigubo flanšo guolis su simetriniu flanšu. Didelis antrasis flanšas leidžia guoliui sugerti didesnes ašines jėgas ir užtikrina jo ašinį fiksavimą net ir esant laisvai toleruojamiems tvirtinimo elementams. Ypatybės: dideli flanšo paviršiai, simetrinis flanšas, lengvas montavimas, lengvai įspaudžiamas, neišardomas, galima speciali versija pagal KTL.
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h