„iglidur®“ C500, slydimo guolis, mm - C500SM

Didelis atsparumas terpėms ir temperatūrai (iki 250 °C), dėvėjimuisi atsparus

„iglidur®“ C500, slydimo guolis, mm - C500SM
„iglidur®“ C500, slydimo guolis, mm - C500SM drawing
1 nuo 2
„iglidur®“ C500, slydimo guolis, mm - C500SM
„iglidur®“ C500, slydimo guolis, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: C500SM-0608-06
  • Medžiaga: iglidur® C500
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Geras atsparumas dilimui vidutinėje temperatūroje
  • Puikus atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
  • Tinka dideliems greičiams
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Labai maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Labai didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
„iglidur® C500“ | Didelis atsparumas terpėms ir temperatūrai, iki +250°C, dėvėjimuisi atsparus
„iglidur® C500“ galima naudoti iki +250°C temperatūros aplinkoje ir jis yra ypač atsparus terpėms (pvz., valymo procesuose su vandenilio peroksidu), atsparus dėvėjimuisi ir pasižymi mažais trinties koeficientais. Taip pat tinka įvairiems specialiems tipams. Spalva rodo naudojimą esant ekstremalioms aplinkos sąlygoms.

Tipiškos taikymo sritys

Automobilių pramonė
Stiklo pramonė
Maisto pramonė
Staklės
Sunkioji technika / Gamyklų statyba

Daugiau pritaikymo sričių rasite mūsų Pramonės sprendimuose

 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalinga itin atspari aplinkos poveikiui ir dideliu lankstumu pasižyminti įvorė
  • Kai reikia labai dėvėjimuisi atsparaus ir aplinkos poveikiui atsparaus įvorės
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtrų parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą 

Tolerancijos ir matavimo sistema
iglidur® įvorių montavimo matmenys ir tolerancijos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h