iglidur® A200, slydimo guolis, mm - A200SM

Atitinka FDA reikalavimus, skirta mažiems greičiams

iglidur® A200, slydimo guolis, mm - A200SM
iglidur® A200, slydimo guolis, mm - A200SM drawing
1 nuo 2
iglidur® A200, slydimo guolis, mm - A200SM
iglidur® A200, slydimo guolis, mm - A200SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ASM-0103-02
  • Medžiaga: iglidur® A200
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • b1 2 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Ypatingai atsparūs kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • atitinka FDA reikalavimus
  • Atitinka ES 10/2011 reikalavimus
iglidur® A200 | atitinka FDA reikalavimus mažam greičiui
Iš iglidur® A200 pagaminti plokštieji guoliai tinka naudoti tiesiogiai kontaktuojant su maistu. Jie yra idealus sprendimas guolių taškams mašinose, skirtose maisto pramonei, medicininės įrangos gamybai, smulkiems buitiniams prietaisams ir pan. Kadangi kietųjų tepalų pridėjimo teko atsisakyti, siekiant užtikrinti suderinamumą su maistu, iglidur® A200 yra specialiai suprojektuotas atsparumui dilimui. Be to, „iglidur® A200“ pasižymi gebėjimu įterpti nešvarumus ir tyliu veikimu.

Tipiškos taikymo sritys

Maisto pramonė

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Tinka sąlyčiui su maistu
  • Kai reikalingas žemas triukšmo lygis
  • Kai purvui reikia įsispausti
  • Kai reikalaujama FDA atitiktis
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h