iglidur® UW160, slydimo guolis, mm - UW160SM

atitinka KTW, tinka sąlyčiui su geriamuoju vandeniu

iglidur® UW160, slydimo guolis, mm - UW160SM
iglidur® UW160, slydimo guolis, mm - UW160SM drawing
1 nuo 2
iglidur® UW160, slydimo guolis, mm - UW160SM
iglidur® UW160, slydimo guolis, mm - UW160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: UW160SM-0304-03
  • Medžiaga: iglidur® UW160
  • Forma: Pirkti slydimo guolius
  • Matmenys:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • atitinka KTW, tinka sąlyčiui su geriamuoju vandeniu
  • Ypatingai dėvėjimuisi atsparus skystyje ilgalaikėje eksploatacijoje.
  • Tinka sąlyčiui su geriamuoju vandeniu (atitinka KTW)
  • Geras atsparumas skystoms terpėms
iglidur® UW160, atitinka KTW, tinka sąlyčiui su geriamuoju vandeniu
 
  • Ypatingai dėvėjimuisi atsparus skystyje ilgalaikiam veikimui
  • Tinka sąlyčiui su geriamuoju vandeniu (atitinka KTW)
  • Vidutiniškai atsparus
  • Priežiūros ir tepimo nereikalaujantis
  • Standartinis asortimentas iš sandėlio
„iglidur® UW160“ buvo specialiai sukurtas maksimaliam atsparumui dilimui nepertraukiamo veikimo terpėse. Tokiose srityse paprastai pasitaiko mažos radialinės apkrovos ir vidutinės temperatūros. Tinkamumas liestis su geriamuoju vandeniu ir labai geras ilgaamžiškumas užbaigia specifikacijų profilį.
 
tipinės taikymo sritys
 
Skysčių technologijos
 
Daugiau taikymo sričių galite rasti čia:
Pramonės sprendimai
 
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalinga atitinka KTW medžiaga
  • Kai dėvėjimuisi atspari medžiaga reikalinga nuolatiniam naudojimui skystoje terpėje
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtravimo parinktis, kad rastumėte tinkamą gaminį
 
Nuokrypiai ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storių. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Įvorės su maža drėgmės absorbcija gali būti suprojektuoti su minimaliu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
 
Surinkimas
iglidur® įvorės yra įpresuojamos įvorės. Vidinis skersmuo prisitaiko tik įspaudus į tinkamai toleruojamą korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Užtikrinama, kad guolis būtų saugiai įpresuotas. Ašinis arba radialinis judėjimas korpuse šitaip yra išvengiamas.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h