1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: JFM-0304-03
- Medžiaga: iglidur® J
- Forma: Pirkite guolius su flanšu
- Matmenys:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
- Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
- Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
- Puikūs trinties koeficientai
- Maža drėgmės absorbcija
- Didelis atsparumas terpėms
- Atsparus kampinei apkrovai
- Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
- Atsparūs purvui ir dulkėms
- Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® J | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ įvorės su flanšu pasižymi visų pirma mažiausiais trinties koeficientais dirbant sausai ir labai maža strigimo tendencija. Kai didžiausias rekomenduojamas paviršiaus slėgis yra 35 MPa, iglidur® J įvorės nėra tinka ekstremalioms apkrovoms.
Tipiškos taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvės
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
„iglidur® J“ įvorės su flanšu pasižymi visų pirma mažiausiais trinties koeficientais dirbant sausai ir labai maža strigimo tendencija. Kai didžiausias rekomenduojamas paviršiaus slėgis yra 35 MPa, iglidur® J įvorės nėra tinka ekstremalioms apkrovoms.
Tipiškos taikymo sritys
Prekybos mašinos
Spaustuvės
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos
Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai
Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?