iglidur® AB, guolis su flanšu, mm - ABFM

Pirmasis antibakterinis „iglidur®“ guolis

iglidur® AB, guolis su flanšu, mm - ABFM
iglidur® AB, guolis su flanšu, mm - ABFM drawing
1 nuo 2
iglidur® AB, guolis su flanšu, mm - ABFM
iglidur® AB, guolis su flanšu, mm - ABFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: ABFM-0608-08
  • Medžiaga: iglidur® AB
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Antibakterinis
iglidur® AB | Pirmasis antibakterinis iglidur® įvorė
Iš iglidur® AB pagamintos įvorės padeda sumažinti bakterinės taršos lygį sunkiai pasiekiamuose guolių taškuose. iglidur® AB buvo specialiai sukurtas naudoti srityse, kurioms keliami aukšti higienos reikalavimai. Dažnai tokios
taikymo sritys yra rankiniu būdu valdomi šarnyriniai mazgai (durys, medicininiai baldai ir kt.). Medžiaga sumažina bakterinės taršos lygį, tačiau, kaip ir visos "antibakterinės" medžiagos, nepakeičia tinkamų higienos priemonių.

tipinės taikymo sritys
  • Medicinos technologija
  • Laboratorinė technologija
  • Ventiliacijos sistemos
  • Higieniniai baldai ir įranga
  • Pacientų ir slaugos baldų guoliai

Daugiau pritaikymų rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai guolių taškai turi atitikti aukštus higienos standartus
  • Kai reikalingas universalus įvorė
    rankinėms reikmėms
  • Kai reikalinga Įvorė mažoms ir vidutinėms
    apkrovoms
Kada jo negalima naudoti?
Pasinaudokite mūsų filtro parinktimis, kad rastumėte tinkamą gaminį 

Nuokrypiai ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Testavimo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ plokštieji guoliai yra įpresuojamosios įvorės. Vidinis skersmuo tik sureguliuojamas iki atitinkamos tolerancijos, įspaudus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Todėl išvengiami ašiniai arba radialiniai judesiai korpuse.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h