iglidur® J, guolis su flanšas, colinis - JFI

Universalus ir ilgam veikimui, itin atsparus nusidėvėjimui ant (beveik) visų velenų, pasižymintis labai mažais trinties koeficientais.

iglidur® J, guolis su flanšas, colinis - JFI
iglidur® J, guolis su flanšas, colinis - JFI drawing
1 nuo 2
iglidur® J, guolis su flanšas, colinis - JFI
iglidur® J, guolis su flanšas, colinis - JFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: JFI-0203-03
  • Medžiaga: iglidur® J
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® J | Universalus ilgam veikimui
„iglidur® J“ įvorės su flanšu pasižymi visų pirma mažiausiais trinties koeficientais dirbant sausai ir labai maža strigimo tendencija. Kai didžiausias rekomenduojamas paviršiaus slėgis yra 35 MPa, iglidur® J įvorės nėra tinka ekstremalioms apkrovoms.

Tipiškos taikymo sritys

Prekybos mašinos
Spaustuvės
Gėrimų pramonė
Aviacija
Švarios patalpos

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Dideliems greičiams
  • Kai reikalingas didžiausias atsparumas dilimui esant žemai ar vidutinei apkrovai.
  • Maža trintis su įvairiais velenais
  • Kai reikalaujamas mažas trinties koeficientas esant sausam veikimui
  • Skirta vibracijos slopinimui
  • Kai reikalingas geras atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Geriausiam veikimui su minkštomis veleno medžiagomis
  • Maža drėgmės absorbcija
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation