iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI

The tough all-rounder with excellent vibration dampening

iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
1 nuo 2
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI
iglidur® M250, flange bearing, imperial - M250FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: MFI-0203-02
  • Medžiaga: iglidur® M250
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.125 in
    • b2 0.032 in
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | Patikimas universalus sprendimas su puikiu vibracijos slopinimu
Savitepiai plokštieji guoliai, pagaminti iš iglidur® M250, pasižymi atsparumu smūgiams, vibracijos slopinimu ir atsparumu dilimui. Jie puikiai pasitvirtina esant apkrovoms, kai reikalingas guolių vibracijos slopinimas, pvz., sporto įrangoje ir pakavimo mašinose. Kadangi jie taip pat gali įterpti purvą, jie taip pat puikiai tinka žemės ūkio technikoje ir sodo įrangoje.

Tipinės taikymo sritys

Žemės ūkis
Staklės
Baldai/Pramoninis dizainas
Tekstilės pramonė

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai

 
Kada jį naudoti?
  • Kai guoliai yra veikiami didelio
    nešvarumo
  • Kai reikia didelio vibracijos slopinimo
  • Mažų ir vidutinių greičių
  • Kai reikia mechaniškai išplatinti angą
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Didelis atsparumas smūgiams
  • Storiasieniai pagal DIN 1850
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation