1 nuo 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- artikulas: JVSM-0608-06
- Medžiaga: iglidur® J
- Forma: Pirkti be-laisvumo įtemptus guoliusAtšaukti
- Matmenys:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Reguliuoti matmenis
- Gamybos metodas: Liejimo formos
- tarnavimo laikas:
iglidur® JVSM – Be-laisvumo iš anksto įtemptas guolis
„iglidur®“ JVSI ir JVFI guoliai yra be laisvumo neapkrautoje būsenoje dėl ašinio ir (arba) radialinio įtempimo. „iglidur® J“ medžiaga pasižymi ypač mažu trinties koeficientu sausu veikimu ir labai mažu prilipimo-slydimo efektu. Idealiai tinka pedalų guolių ir kt. "antivibraciniam tvirtinimui".
„iglidur®“ JVSI ir JVFI guoliai yra be laisvumo neapkrautoje būsenoje dėl ašinio ir (arba) radialinio įtempimo. „iglidur® J“ medžiaga pasižymi ypač mažu trinties koeficientu sausu veikimu ir labai mažu prilipimo-slydimo efektu. Idealiai tinka pedalų guolių ir kt. "antivibraciniam tvirtinimui".
Kada jį naudoti?
| Kada jo negalima naudoti?
|
Ar nesate tikri, ar tinka?