iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI

Klasikinis ilgam veikimui, labai dėvėjimuisi atsparus beveik visiems velenams

iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI drawing
1 nuo 2
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI
iglidur® W300, flange bearing, imperial - W300FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: WFI-0203-03
  • Medžiaga: iglidur® W300
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® W300 | Ištvermės klasika, labai dėvėjimuisi atsparus (beveik) visuose velenuose
iglidur® W300 pasižymi dideliu atsparumu dilimui, net ir šiurkščiuose velenuose ar labai abrazyvioje aplinkoje. Ši medžiaga iš visų iglidur® asortimento gaminių yra atspariausia šiems išoriniams poveikiams.Tipiškos taikymo sritys

Prekybos mašinos
Spausdinimo pramonė
Medienos pramonė
Staklės

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai ypač didelis tarnavimo laikas būtinas
  • Kai reikalingas žemas dinaminės trinties koeficientas ir didelis atsparumas dilimui
  • Skirta naudoti su 304 nerūdijančio plieno velenais
  • Atšiauriai aplinkai ir šiurkštiems velenams
  • Atsparus nešvarumams
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojami guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation