iglidur® P, guolis su flanšu, colinis - PFI

Ekonomiškas universalus lauko gaminys – nesiplečia nuo drėgmės net esant didelei aplinkos drėgmei.

iglidur® P, guolis su flanšu, colinis - PFI
iglidur® P, guolis su flanšu, colinis - PFI drawing
1 nuo 2
iglidur® P, guolis su flanšu, colinis - PFI
iglidur® P, guolis su flanšu, colinis - PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: PFI-0203-03
  • Medžiaga: iglidur® P
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus trinties koeficientas
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
„iglidur® P“ | Ekonomiškas lauko universalus gaminys – nesiplečia net esant didelei aplinkos drėgmei
Dėl šiluminio stabilumo ir mažos vandens absorbcijos, „iglidur® P“ slydimo guoliai su flanšu yra vieni stabiliausių matmenimis universalių guolių, skirtų kintančioms aplinkos sąlygoms. „iglidur®“ P plokštieji guoliai rekomenduojami švytuokliniams ir sukamiesiems judesiams esant vidutinėms apkrovoms.

Tipiškos taikymo sritys

Staklės
Baldų / pramoninis dizainas
Saulės technologija
Sportas ir fizinė veikla
Viešojo transporto inžinerija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramoniniai sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai maža drėgmės absorbcija yra esminė
  • Kai reikalinga ekonomiškas įvorė didelėms slėgio apkrovoms
  • Kai reikalingas didelis tikslumas esant didelei drėgmei ir vidutiniškai aukštai temperatūrai
Kada jo negalima naudoti?
Naudokitės mūsų filtravimo parinktimis, kad rastumėte tinkamą produktą

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesnis turi būti laisvumas.
Bandymų metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamasis guolis. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Taigi ašiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation