iglidur® P210, guolis su flanšu, mm - P210FM

Specialistas švytuoklinėms, riedėjimo aplikacijoms ir kt.

iglidur® P210, guolis su flanšu, mm - P210FM
iglidur® P210, guolis su flanšu, mm - P210FM drawing
1 nuo 2
iglidur® P210, guolis su flanšu, mm - P210FM
iglidur® P210, guolis su flanšu, mm - P210FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: P210FM-0405-06
  • Medžiaga: iglidur® P210
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Geras atsparumas dilimui vidutinėje temperatūroje
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Ypatingai atsparūs kampinei apkrovai
  • Labai atsparus smūgiams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
  • Rūko elgsena pagal DIN 75201-B reikalavimus
iglidur® P210 | Specialistas švytuokliniams, riedėjimo judesio pritaikymams ir dar daugiau - Geri trinties ir dilimo koeficientai beveik ant bet kokio veleno
Su iglidur® P210 paprastaisiais guoliais vartotojas turi universalių visapusiškų guolių, kurie pasižymi didesniu nei vidutinis ilgaamžiškumu, ypač švytuokliniuose judesio pritaikymuose su vidutinėmis apkrovomis iki 20 MPa. Ši universali medžiaga jau įrodė savo vertę daugelyje klientų specifinių sprendimų ir kaip pusgaminių medžiaga. Užspaudžiamos arba įtemptos tipai, taip pat transporto priemonės salono pritaikymai yra galimi.

Tipiškos taikymo sritys

Žemės ūkis
Staklės
Baldai / pramoninis dizainas
Tekstilės pramonė

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalinga universali įvorė, skirta naudoti drėgnoje aplinkoje
  • Kai reikalinga dėvėjimuisi atspari įvorė švytuokliniams pritaikymams su vidutinėmis apkrovomis
  • Kai atsiranda kampinės apkrovos ir smūgiai
  • Kai iglidur® J paviršiaus slėgis yra nepakankamas
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h