iglidur® J3, guoliai su flanšu, mm - J3FM

Naujasis ištvermingasis: specialistas pulsuojančioms apkrovoms

iglidur® J3, guoliai su flanšu, mm - J3FM
iglidur® J3, guoliai su flanšu, mm - J3FM drawing
1 nuo 2
iglidur® J3, guoliai su flanšu, mm - J3FM
iglidur® J3, guoliai su flanšu, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: J3FM-0203505-05
  • Medžiaga: iglidur® J3
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Puikus atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Puikūs trinties koeficientai
  • Maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus kampinei apkrovai
  • Atsparūs smūgiams ir sukrėtimams
  • Atsparūs purvui ir dulkėms
iglidur® J3 | Nauja medžiaga ilgam veikimui: Švytuokliniams ir pulsuojantiems judesiams
„iglidur® J3“ yra medžiaga, pasižyminti pagerintu atsparumu dilimui esant mažoms ir vidutinėms apkrovoms bei dideliam greičiui. Tarnavimo laikas yra iki 300% ilgesnis nei su iglidur® J, patvirtinta aukščiausios klasės medžiaga, skirta ilgam veikimui.

Tipinės taikymo sritys

Prekybos mašinos
Spaustuvės pramonė
Gėrimų pramonė
Stiklo pramonė
Aviacija

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Optimizuojant atsparumą dilimui, palyginti su iglidur® J
  • Kai reikalingi labai maži trinties koeficientai sauso veikimo metu
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant mažoms apkrovoms
  • Kai maža drėgmės absorbcija yra esminė
  • Kai reikalingas geras atsparumas skystai terpei
Kada jo negalima naudoti?Naudokite mūsų filtravimo parinktis, norėdami rasti tinkamą produktą.

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ guoliai yra įpresuojamosios įvorės. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Consulting

I look forward to answering your questions

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas+37065536591Write e-mail

Shipping and consultation