„iglidur® J350“, guolis su flanšu, mm – J350FM

Ilgam veikimui, su dideliu matmenų stabilumu aukštoje temperatūroje

„iglidur® J350“, guolis su flanšu, mm – J350FM
„iglidur® J350“, guolis su flanšu, mm – J350FM drawing
1 nuo 2
„iglidur® J350“, guolis su flanšu, mm – J350FM
„iglidur® J350“, guolis su flanšu, mm – J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: J350FM-0608-04
  • Medžiaga: iglidur® J350
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui kambario temperatūroje
  • Labai geras atsparumas dilimui esant vidutinėms temperatūroms
  • Geras atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
  • Puikus trinties koeficientas
  • Labai maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • Lietas pagal DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Ilgam veikimui, pasižymintis aukštu matmenų stabilumu temperatūroje – pritaikomas daugeliui velenų ir apkrovos režimų
Puiki Įvorė rotacinėms reikmėms – ir tai ant daugelio skirtingų plieninių velenų: su iglidur® J350 guoliais su flanšu, tarnavimo laikas dažnai gali būti daug kartų ilgesnis esant apkrovoms nuo 2 MPa iki 50 MPa. Didelis atsparumas temperatūrai paverčia ją labai universalia medžiaga.

Tipinės taikymo sritys

Prekybos mašinos
Automobiliai
Stiklo pramonė
Staklės

Daugiau taikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai reikalingas dėvėjimuisi atsparus guolis rotaciniam judėjimui vidutinėmis ir didelėmis apkrovomis
  • Kai reikalingas ekonomiškas guolis, skirtas naudoti aukštoje temperatūroje
  • Kai reikalingas įpresuojamas iki +150°C
  • Kai reikalingas didelis atsparumas dilimui esant didelėms apkrovoms
  • Kai guolis yra veikiamas smūginės apkrovos
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtro parinktis tinkamam produktui rasti

Leistinosios nuokrypos ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo aukštis ir leistinosios nuokrypos priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesni turi būti laisvumai.
Bandymo metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamieji guoliai. Vidinis skersmuo reguliuojamas tik iki atitinkamos tolerancijos įpresavus į korpuso angą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialinių arba radialinių judesių korpuse taip patikimai išvengiama.
iglidur® – montavimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h