iglidur® X6, guolis su flanšu, mm - X6FM

Iki šešių kartų ilgesnis tarnavimo laikas nei iglidur® X

iglidur® X6, guolis su flanšu, mm - X6FM
iglidur® X6, guolis su flanšu, mm - X6FM drawing
1 nuo 2
iglidur® X6, guolis su flanšu, mm - X6FM
iglidur® X6, guolis su flanšu, mm - X6FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: X6FM-0304-05
  • Medžiaga: iglidur® X6
  • Forma: Pirkite guolius su flanšu
  • Matmenys:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • Geras atsparumas dilimui vidutinėje temperatūroje
  • Puikus atsparumas dilimui aukštoje temperatūroje
  • Tinka itin dideliems greičiams
  • Labai maža drėgmės absorbcija
  • Geras atsparumas dilimui po vandeniu
  • Labai didelis atsparumas terpėms
  • Atsparus didelėms apkrovoms (>60N/mm²)
  • elektrinis laidumas
iglidur® X6 | Tarnavimo laikas iki šešių kartų ilgesnis nei iglidur® X
Dėl nanotechnologijos iglidur® X6 tarnavimo laikas yra iki šešių kartų ilgesnis, palyginti su didelio našumo iglidur® X guoliu, daugelyje švytuoklinių ir besisukančių sričių – net esant daugiau nei +100°C.

Tipiškos pritaikymo sritys

Skysčių technologija
Stiklo pramonė
Maisto pramonė
Staklės
Tekstilės pramonė

Daugiau pritaikymo sričių rasite čia:
Pramonės sprendimai
 
Kada jį naudoti?
  • Kai temperatūra yra aukštesnė nei +150°C
  • Kai iglidur® X atsparumas dilimui švytuoklinėse ir besisukančiose sistemose nėra pakankamas
  • Kai įpresuojamas turėtų būti patobulintas, palyginti su iglidur® X
  • Kai reikalingas didelis atsparumas terpei
  • Kai reikalingas guolis be PTFE
Kada jo negalima naudoti?
Naudokite mūsų filtrų parinktis, norėdami rasti tinkamą gaminį 

Nuokrypiai ir matavimo sistema
„iglidur®“ įvorių montavimo matmenys ir nuokrypiai priklauso nuo medžiagos ir sienelės storio. Kiekvienai medžiagai drėgmės sugėrimas ir šiluminis plėtimasis yra lemiami veiksniai. Plokštieji guoliai su maža drėgmės absorbcija gali būti montuojami su mažesniu guolio laisvumu. Sienelės storio taisyklė: kuo storesnė guolių sienelė, tuo didesnis turi būti laisvumas.
Bandymų metodai

Surinkimas
„iglidur®“ įvorės yra įpresuojamasis guolis. Vidinis skersmuo koreguojamas tik pagal atitinkamą toleranciją įpresavus į korpusą. Įpresuojamas perteklius gali būti iki 2 % vidinio skersmens. Tai užtikrina patikimą guolių įpresavimą. Aksialiniai arba radialiniai judesiai korpuse patikimai išvengiami.
iglidur® - surinkimas, klijavimas, apdirbimas
 
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h