iglidur® A500, polysorb spyruoklinė įvorė

Iki +250 °C temperatūrai, atitinka FDA reikalavimus, lengvas.

iglidur® A500, polysorb spyruoklinė įvorė
iglidur® A500, polysorb spyruoklinė įvorė drawing
1 nuo 2
iglidur® A500, polysorb spyruoklinė įvorė
iglidur® A500, polysorb spyruoklinė įvorė drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • artikulas: A500TEM-05
  • Medžiaga: iglidur® A500
  • Forma: Spyruoklinės įvorės
  • Matmenys:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • Reguliuoti matmenis
  • Gamybos metodas: Liejimo formos
  • tarnavimo laikas:
Medžiagų specifikacijos:
  • iglidur® A500: Aukštos temperatūros medžiaga
  • Ašinio laisvumo ir gamybos leistinųjų nuokrypių kompensavimas
  • lengvas

iglidur® A500 | Ilgam veikimui esant aukštesnei temperatūrai maisto sektoriuje

iglidur® A500 yra patvirtintas tiesioginiam sąlyčiui su maistu. Jis pasižymi išskirtinai geru atsparumu cheminėms medžiagoms ir yra tinkamas sudėtingiausiems pritaikymams maisto pramonės mašinų aplinkoje. Nors iglidur® A500 yra labai minkšta medžiaga, ji taip pat pasižymi puikiu atsparumu gniuždymui net esant aukštai temperatūrai.

Tipiškos taikymo sritys

  • Gėrimų pramonė
  • Maisto pramonė
  • Medicinos technologija

Kada naudoti?

  • Kai reikalingas FDA atitikimas
  • Kai reikalingas labai didelis atsparumas cheminėms medžiagoms
  • Kai reikalingas geras atsparumas dilimui
  • Atsparumui temperatūrai nuo -100°C iki +250°C

Kada nenaudoti?

  • Kai reikalingas didžiausias atsparumas dilimui
  • Kai nereikalingas didelis atsparumas temperatūrai ir cheminėms medžiagoms
  • Kai reikalingas nebrangus universalus guolis
Ar nesate tikri, ar tinka?

Contact us

Contact details

Linas Andrijauskas
Linas Andrijauskas

igus-icon-phone+37065536591

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h