chainflex® bus cable CFBUS.LB

Nutraukiamas modelis
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. Slėgiu ekstruzintas TPE mišinys<br>2. Itin lankstus varinis pintas ekranas<br>3. Laidininkų užpildas<br>4. Gyslos susuktos ypač trumpu žingsnio ilgiu<br>5. Labai lankstus, vielų pynimo laidininkas
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
1 nuo 3
CFBUS.LB.004 product image

1. Slėgiu ekstruzintas TPE mišinys<br>2. Itin lankstus varinis pintas ekranas<br>3. Laidininkų užpildas<br>4. Gyslos susuktos ypač trumpu žingsnio ilgiu<br>5. Labai lankstus, vielų pynimo laidininkas
CFBUS.LB.004 video
  • For heavy-duty applications
  • TPE outer jacket
  • Overall shield
  • Oil-resistant (following DIN EN 60811-404), resistant to bio oils (following VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB tested by DEA)
  • PVC-free
  • UV-resistant
  • Halogen-free
  • Guarantee up to 4 years
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4x0.25)C
Profibus (1x2x0.64mm)
igus-icon-info

Ši dalis yra nebegaminamas modelis.

Consulting

I look forward to answering your questions

Saulius Vaitkevicius
Saulius Vaitkevicius+370 64029199Write e-mail

Shipping and consultation