„ReBeL“ kobotas 4 DOF

REBEL-4DOF-03 product image
igus-icon-lupe

Gaminio informacija

  • Ašių skaičius: 4
  • Naudingoji apkrova (maks.): 3kg
  • Atkartojamumas: ±1mm
  • Pasiekiamumas: maks. 495 mm
  • Nominalus siekis: 350mm
  • Dinamiškumas su 500 g apkrova: min. 7 paėmimų/min.
  • Grynasis svoris: 6,2 kg
  • Galima taikymo sritis: aptarnavimo robotika, kobotų funkcijų paruošimas.
  • Valdymo sisitema: Prijunk ir naudok
igus-icon-lieferzeitREBEL-4DOF-03

Consulting

I look forward to answering your questions

Saulius Vaitkevicius
Saulius Vaitkevicius+370 64029199Write e-mail

Shipping and consultation