Gaminio informacija
- Ašių skaičius: 5
- Apkrova
(maks.): 2,5 kg
- Atkartojamumas:
±1mm
- Pasiekiamumas:
maks. 617mm
- Nominalus pasiekiamumas:
400mm
- Dinamiškumas su 500 g apkrova: min. 7 paėmimų/min.
- Grynasis svoris:
7,2 kg
- Galima taikymo sritis: aptarnavimo robotika, kobotų funkcijų paruošimas.
- Valdymo sisitema: Prijunk ir naudok