Ilgas tarnavimo laikas ir matmenų stabilumas
Nauji nerūdijančio plieno konvejerio ritinėliai su cirkonio oksido keramikiniais guoliais PEEK adapteriuose šiuo metu yra prieinami Ø 30 mm (8 mm velenui) ir Ø 38 mm (10 mm velenui) dydžių. Jie žavi savo dideliu medžiagos stabilumu, puikiu atsparumu temperatūrai ir cheminėms medžiagoms, bei nereikalaujančia daug priežiūros ir patvaria konstrukcija. Dėl to jie idealiai tinka sudėtingiems pramoniniams konvejeriniams procesams.

Technologijos aukštyn:
- Atsparus iki 250 °C temperatūrai ir labai atsparus cheminėms medžiagoms

Sumažėję kaštai:
- Dėl beveik jokio medžiagų nuovargio užtikrinamas ilgesnis tarnavimo laikas ir ilgesni techninės priežiūros intervalai.

įrodymas:
- Bandymo parametrai igus laboratorijoje: 50 N, 500 rpm, 2 800 000 ciklų: 40 kartų ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su aukštos temperatūros plastikine medžiaga

tvarumas:
- 100% be tepimo ir priežiūros nereikalaujantis