igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 nuo 2
- Aukštos kokybės suformuluotas poliamidas
- Savaime užgęstantis, be halogenų, fosforo ir kadmio
- Puikus atsparumas smūgiams
- Temperatūros intervalas: -40 ° C iki +105 ° C; trumpalaikis: iki +160 ° C
- Pristatymo komplektas IP66(VND): jungtis su iš anksto surinktais universaliais apsauginiais užraktais (AFN2), IP68(VNV): jungtis su ovaliais užraktais (OVN2), vamzdžio ir sriegio sandarikliu (NVN3, SVN4)
- PG srėgis
- Metrinis srėgis
- Spalva: juoda
igus-icon-lieferzeitI-SVND-M12MGT
M12X1,5
7
Metrinis srėgis; standartas didžiausiam suderinamumui
IP66