NSVZ bėgio stabdymo elementas gali būti reguliuojamai išdėstomas ir fiksuojamas bet kurioje bėgio vietoje. Galinis uždengimas elementas NSVK ne tik tvirtina karietą, bet ir siūlo elegantišką bėgio uždarymą, įsk. krašto danga.
Technologijos aukštyn:
NSKV-27: elegantiškas bėgio kraštų padengimas
Linijinių važiuoklių tvirtinimas bėgio profilyje NSV
NSVZ-01-27-AL: kintamas galinis atramas, skirtas NSV prizminiams bėgeliams
Linijinės važiuoklės eigos diapazoną galima nustatyti.
Sumažėję kaštai:
Linijinių važiuoklių tvirtinimas bėgyje
Standartinis sprendimas
Tinka prizminiam bėgeliui NSV-01-27, sidabrinės arba juodai anoduotos
Tiesiogiai tiekiamas arba papildomai montuojamas
įrodymas:
Išbandyta „igus®“ laboratorijoje: Bėgis NSV-01-27, NSVA-27 sumontuotas, vertikali montavimo padėtis. NSVA min. Laikymo jėga 100N. Sumontuoti bėgiai NSV-01-27, NSVZ-27, vertikali montavimo padėtis. NSVZ min. laikymo jėga 200N
tvarumas:
100% išorinių tepalų pašalinimas
„igus®“ nuo pat pradžių investavo į „Mura Technology“ ir aktyviai vysto cheminį perdirbimą. Iš plastiko atliekų į žalią naftą per 20 minučių